BOCK, HGZX7/2110-4 R404A/R507, Two-stage compressor

097C5227

Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, 14417

Détails du produit

Poids brut 354.8 Kilogram
Poids Net 295.9 Kilogram
Volume 657.816 Liter
Numéro EAN 5715162862315

 

Alimentation du compresseur [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz
Anti-vibration pads Yes
Classe IP IP 65
Couleur Blue (standard)
Cylindre 6
Discharge connection size [mm] 35 mm
Désignation du modèle HGZX7/2110-4 R404A/R507
Fluides R404A
Frequency [Hz] 60
Gamme HGZ Two-stage Compressors
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Legacy BOCK ID 14417
Liquid Subcooler Enclosed
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGZX7/2110-4 R404A/R507
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
Oil service valve No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Oil type BOCKlub E55
Phase 3
Product Name Description Reciprocating compressor HGZ
Protection moteur MP10 230V AC
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Suction connection size [mm] 54 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1 3/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 2 1/8 in
Technologie Two-stage compressor
Thermal protection thermostat No
Type HGZX7

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality