BOCK, UL-HGX12/20 S 3 CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097C5216

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: Yes, 16444

Détails du produit

Poids brut 104.4 Kilogram
Poids Net 95 Kilogram
Volume 152.46 Liter
Numéro EAN 5715162748824

 

Alimentation du compresseur [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz
Anti-vibration pads Yes
Classe IP IP 66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 2
Discharge connection size [mm] 19 mm
Désignation du modèle UL-HGX12/20 S 3 CO2 T
Fluides R744
Frequency [Hz] 60
Gamme UL CO2 T compressors
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
Legacy BOCK ID 16444
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 2176 psig
Max pressure (PS) - low side 1450 psig
Model number UL-HGX12/20 S 3 CO2 T
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Non-standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering/welding
Notes concernant le raccord de refoulement Non-standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering/welding
Oil sump heater 110-120V AC
Oil temperature sensor No
Oil type BOCKlub E85
Phase 3
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Screw-in valve No
Suction connection size [mm] 22 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 3/4 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 7/8 in
Technologie Semi-hermetic CO2 transcritical
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Type UL-HGX12

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality