BOCK, UL-HGX34e/380 S 9, Semi-hermetic suction gas cooled

097C5117

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 265-290V D / 440-480V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, 16351

Détails du produit

Poids brut 110.4 Kilogram
Poids Net 101 Kilogram
Volume 152.46 Liter
Numéro EAN 5715162714355

 

Alimentation du compresseur [V] 265-290V D / 440-480V Y -3- 60Hz
Anti-vibration pads Yes
Capacity regulator No
Classe IP IP 66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 4
Discharge connection size [mm] 22 mm
Désignation du modèle UL-HGX34e/380 S 9
Fluides R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Frequency [Hz] 60
Gamme UL Compressors
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
Legacy BOCK ID 16351
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 406 psig
Max pressure (PS) - low side 276 psig
Model number UL-HGX34e/380 S 9
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Oil pressure safety switch MP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil sump heater 110-120V AC
Oil type BOCKlub E55
Phase 3
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 28 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 7/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 1/8 in
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat 2
Type UL-HGX34e

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality