BOCK, FX76/1570, Open Type Compressor

097C5088

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, 11576

Détails du produit

Poids brut 265.875 Kilogram
Poids Net 251.275 Kilogram
Volume 448.38 Liter
Numéro EAN 5715162788455

 

Alimentation du compresseur [V] w/o motor
Capacity regulator 2x 230V AC,50/60Hz
Clutch type No
Couleur Blue (standard)
Cylindre 6
Discharge connection size [mm] 42 mm
Désignation du modèle FX76/1570
Elevated base plate No
Fluides R134a
R404A
R407C
Flywheel Yes
Frequency [Hz] w/o motor
Gamme F Compressors
Groupe de produits Open type compressors
Legacy BOCK ID 11576
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FX76/1570
Mounting position capacity regulator Serial position
Nom du produit dans le dossier SCIP F(X)76/…. – series
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Nº de dossier SCIP e7647917-66ef-46af-bba0-55a677cabf0c
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Oil type BOCKlub E55
Product Name Description Reciprocating compressor F
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Step protection for CR/SU No
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Suction connection size [mm] 54 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1 5/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 2 1/8 in
Technologie Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Type FX76

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality