BOCK, EX-HG22e/125-4 HC, Semi-hermetic ATEX

097C4873

Refrigerants: R1270; R290, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub G68, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 17316

Détails du produit

Poids brut 85.285 Kilogram
Poids Net 75.885 Kilogram
Volume 152.46 Liter
Numéro EAN 5715162652831

 

Alimentation du compresseur [V] 380-420V Y -3- 50Hz
Anti-vibration pads No
Applications MBP
Classe IP IP 66
Couleur Blue - standard (conductive coating)
Cylindre 2
Description Compressor EX-HG22e/125-4 HC
Discharge connection size [mm] 16 mm
Désignation du modèle EX-HG22e/125-4 HC
Family HG HC ATEX Compressors
Fluides R1270
R290
Frequency Hz 50
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Legacy BOCK ID 17316
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HG22e/125-4 HC
Nom du produit Reciprocating compressor HG
Nom du produit dans le dossier SCIP HG/HA(X)22/…. - series
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Nº de dossier SCIP 7f2d5eef-f276-4b05-869b-e55068f6f644
Oil sump heater Without - Application without oil sump heater can damage the compressor!
Oil type BOCKlub G68
Phase 3
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] 68 dBA
Puissance sonore à 60 Hz [db(A)] 68 dBA
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suction connection size [mm] 22 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 5/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 7/8 in
Technologie Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Type EX-HG22e
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality