BOCK, UL-HGX46/345 S 50 CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097C4690

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 440-480V Y/YY -3- 60Hz PW, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: Yes, 16424

Détails du produit

Poids brut 263.826 Kilogram
Poids Net 242.026 Kilogram
Volume 428.8 Liter
Numéro EAN 5715162613405

 

Alimentation du compresseur [V] 440-480V Y/YY -3- 60Hz PW
Anti-vibration pads Yes
Capacity regulator No
Classe IP IP 66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 6
Discharge connection size [mm] 28 mm
Désignation du modèle UL-HGX46/345 S 50 CO2 T
Fluides R744
Frequency [Hz] 60
Gamme UL CO2 T compressors
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 16424
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 2176 psig
Max pressure (PS) - low side 1450 psig
Model number UL-HGX46/345 S 50 CO2 T
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Non-standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering/welding
Notes concernant le raccord de refoulement Non-standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering/welding
Oil differential pressure sensor No
Oil level regulator No
Oil sump heater 110-120V AC
Oil temperature sensor No
Oil type BOCKlub E85
Phase 3
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] 86 dBA
Puissance sonore à 60 Hz [db(A)] 86 dBA
Screw-in valve No
Suction connection size [mm] 35 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1 1/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 3/8 in
Technologie Semi-hermetic CO2 transcritical
Thermal protection thermostat No
Type UL-HGX46

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality