Alimentation du compresseur [V] |
440-480V Y/YY -3- 60Hz PW |
Anti-vibration pads |
Yes |
Capacity regulator |
No |
Classe IP |
IP 66 |
Couleur |
Blue (standard) |
Cylindre |
4 |
Discharge connection size [mm] |
28 mm |
Désignation du modèle |
UL-HGX44e/770 S 22 |
Fluides |
R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A R134a R404A |
Frequency [Hz] |
60 |
Gamme |
UL Compressors |
Groupe de produits |
Semi-hermetic compressors |
Hot gas temperature sensor |
No |
Intermediate flange/adapter |
No |
Legacy BOCK ID |
16359 |
Marque |
BOCK |
Max pressure (PS) - high side |
406 psig |
Max pressure (PS) - low side |
276 psig |
Model number |
UL-HGX44e/770 S 22 |
Norme d’approbation |
No |
Notes concernant le raccord de refoulement |
Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement |
Soldering |
Notes concernant le raccord de refoulement |
Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement |
Soldering |
Oil differential pressure sensor |
No |
Oil pressure safety switch |
No |
Oil sump heater |
110-120V AC |
Oil temperature sensor |
No |
Oil type |
BOCKlub E55 |
Phase |
3 |
Product Name Description |
Reciprocating compressor HG |
Protection moteur |
INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] |
80 dBA |
Puissance sonore à 60 Hz [db(A)] |
80 dBA |
Step protection for CR/SU |
No |
Suction connection size [mm] |
42 mm |
Taille du raccord au refoulement [in] |
1 1/8 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] |
1 5/8 in |
Technologie |
Semi-hermetic suction gas cooled |
Thermal protection thermostat |
No |
Type |
UL-HGX44e |