BOCK, HGX66e/1750 ML 44 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097C4571

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16305

Détails du produit

Poids brut 320.549 Kilogram
Poids Net 298.749 Kilogram
Volume 428.8 Liter
Numéro EAN 5715162618974

 

Alimentation du compresseur [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration pads No
Applications MBP
HBP
Capacity regulator 2 Cylinder cover prepared
Classe IP IP 66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 6
Description Compressor HGX66e/1750 ML 44 LG
Discharge connection size [mm] 42 mm
Désignation du modèle HGX66e/1750 ML 44 LG
Fluides R404A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R134a
R1234yf
R1234ze
R454C
R455A
R407A
Frequency [Hz] 50
Gamme LG compressors
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
Legacy BOCK ID 16305
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX66e/1750 ML 44 LG
Mounting position capacity regulator Serial position
Nom du produit Reciprocating compressor HG
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Oil differential pressure sensor DELTA-P II 220-240V - 1 - 50/60 Hz
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Oil type BOCKlub E55
Phase 3
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] 89 dBA
Puissance sonore à 60 Hz [db(A)] 89 dBA
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1 5/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 2 1/8 in
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Type HGX66e

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality