BOCK, HGZX7/2110-4 R404A/R507, Two-stage compressor

097C2152

Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 14417

Détails du produit

Poids brut 367.525 Kilogram
Poids Net 308.625 Kilogram
Volume 657.816 Liter
Numéro EAN 5715162615799

 

Alimentation du compresseur [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration pads No
Applications LBP
Classe IP IP 65
Couleur Blue (standard)
Cylindre 6
Discharge connection size [mm] 35 mm
Désignation du modèle HGZX7/2110-4 R404A/R507
Fluides R404A
Frequency [Hz] 50
Gamme HGZ Two-stage Compressors
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Legacy BOCK ID 14417
Liquid Subcooler Without (not functional)
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGZX7/2110-4 R404A/R507
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Oil differential pressure sensor DELTA-P II 220-240V - 1 - 50/60 Hz
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Oil type BOCKlub E55
Phase 3
Product Name Description Reciprocating compressor HGZ
Protection moteur MP10 230V AC
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Suction connection size [mm] 54 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1 3/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 2 1/8 in
Technologie Two-stage compressor
Thermal protection thermostat No
Type HGZX7

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality