BOCK, FX5, Open Type Compressor

097C1536

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, 12087

Détails du produit

Poids brut 113.442 Kilogram
Poids Net 104.042 Kilogram
Volume 180.18 Liter
Numéro EAN 5715162655948

 

Alimentation du compresseur [V] w/o motor
Capacity regulator No
Clutch type No
Couleur Blue (standard)
Cylindre 4
Discharge connection size [mm] 28 mm
Désignation du modèle FX5
Fluides R407C
R134a
R404A
Flywheel Yes
Frequency [Hz] w/o motor
Gamme F Compressors
Groupe de produits Open type compressors
Legacy BOCK ID 12087
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FX5
Norme d’approbation EN 10204 (1,5xPS)
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccordement à l'aspiration 2 connections
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil type BOCKlub E55
Product Name Description Reciprocating compressor F
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Start Unloader No
Suction connection size [mm] 35 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1 1/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 3/8 in
Technologie Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Type FX5

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality