BOCK, FX4, Open Type Compressor

097C1501

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 12086

Détails du produit

Poids brut 62.515 Kilogram
Poids Net 53.115 Kilogram
Volume 180.18 Liter
Numéro EAN 5715162658093

 

Alimentation du compresseur [V] w/o motor
Capacity regulator 1 Cylinder cover prepared
Clutch type No
Couleur Blue (standard)
Cylindre 4
Description Compressor FX4
Discharge connection size [mm] 28 mm
Désignation du modèle FX4
Family F Compressors
Fluides R134a
R404A
R407C
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
Groupe de produits Open type compressors
Legacy BOCK ID 12086
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FX4
Mounting position capacity regulator Serial position
Nom du produit Reciprocating compressor F
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil type BOCKlub E55
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Start Unloader No
Suction connection size [mm] 35 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1 1/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 3/8 in
Technologie Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Type FX4

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality