BOCK, FX3, Open Type Compressor

097C1492

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 12085

Détails du produit

Poids brut 37.034 Kilogram
Poids Net 27.434 Kilogram
Volume 65.565 Liter
Numéro EAN 5715162658185

 

Alimentation du compresseur [V] w/o motor
Clutch type No
Couleur Blue (standard)
Cylindre 2
Description Compressor FX3
Discharge connection size [mm] 22 mm
Désignation du modèle FX3
Family F Compressors
Fluides R134a
R404A
R407C
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
Groupe de produits Open type compressors
Legacy BOCK ID 12085
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FX3
Nom du produit Reciprocating compressor F
Norme d’approbation EN 10204
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub E55
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Start Unloader No
Suction connection size [mm] 28 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 7/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 1/8 in
Technologie Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Type FX3

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality