BOCK, F3, Open Type Compressor

097C1471

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, Legacy BOCK ID: 12015

Détails du produit

Poids brut 42.832 Kilogram
Poids Net 33.232 Kilogram
Volume 65.565 Liter
Numéro EAN 5715162658390

 

Alimentation du compresseur [V] w/o motor
Clutch type Flexible shaft clutch WK 42.22
Couleur Blue (standard)
Cylindre 2
Description Compressor F3
Discharge connection size [mm] 22 mm
Désignation du modèle F3
Family F Compressors
Fluides R22
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
Groupe de produits Open type compressors
Legacy BOCK ID 12015
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number F3
Nom du produit Reciprocating compressor F
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 110-130V AC/DC
Oil type BOCKlub A46
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Start Unloader No
Suction connection size [mm] 28 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 7/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 1/8 in
Technologie Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Type F3

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality