BOCK, FX88/2735, Open Type Compressor

097C1384

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 11518

Détails du produit

Poids brut 392.976 Kilogram
Poids Net 338.976 Kilogram
Volume 539.924 Liter
Numéro EAN 5715162656327

 

Alimentation du compresseur [V] w/o motor
Capacity regulator 1x 230V AC,50/60Hz
Clutch type No
Couleur Blue (standard)
Cylindre 8
Description Compressor FX88/2735
Discharge connection size [mm] 54 mm
Désignation du modèle FX88/2735
Elevated base plate No
Family F Compressors
Fluides R134a
R404A
R407C
Flywheel Yes
Frequency Hz w/o motor
Groupe de produits Open type compressors
Legacy BOCK ID 11518
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FX88/2735
Mounting position capacity regulator Serial position
Nom du produit Reciprocating compressor F
Nom du produit dans le dossier SCIP F(X)88/…. – series
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Nº de dossier SCIP aa4d12a0-316b-4be2-87b3-5ff3082b541c
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Oil type BOCKlub E55
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Step protection for CR/SU No
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Suction connection size [mm] 76 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 2 1/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 3 1/8 in
Technologie Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Type FX88

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality