BOCK, EX-HG44e/770-4 S, Semi-hermetic ATEX

097B17727

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 17727

Détails du produit

Poids brut 184 Kilogram
Poids Net 167.9 Kilogram
Volume 271.656 Liter
Numéro EAN 5715162563700

 

Alimentation du compresseur [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Classe IP IP 66
Couleur Blue - standard (conductive coating)
Cylindre 4
Description Compressor EX-HG44e/770-4 S
Discharge connection size [mm] 28 mm
Désignation du modèle EX-HG44e/770-4 S
Fluides R22
Frequency [Hz] 50
Gamme HG ATEX Compressors
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hauteur totale [mm] 424 mm
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 17727
Length (mm) 693
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HG44e/770-4 S
Nom du produit Reciprocating compressor HG
Nom du produit dans le dossier SCIP HG/HA(X)44/…. - series
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Nº de dossier SCIP 2fb4c6ae-f5a0-44f0-9abf-d0c61b888840
Oil differential pressure sensor No
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub A46
Phase 3
Profondeur [mm] 382 mm
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Step protection for CR/SU No
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Suction connection size [mm] 42 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1 1/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 5/8 in
Technologie Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Type EX-HG44e

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality