BOCK, EX-HG34e/215-4, Semi-hermetic ATEX

097B17322

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 17322

Détails du produit

Poids brut 102.2 Kilogram
Poids Net 92.8 Kilogram
Volume 152.46 Liter
Numéro EAN 5715162564011

 

Alimentation du compresseur [V] 380-420V Y -3- 50Hz
Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Classe IP IP 66
Couleur Blue - standard (conductive coating)
Cylindre 4
Discharge connection size [mm] 22 mm
Désignation du modèle EX-HG34e/215-4
Fluides R22
Frequency [Hz] 50
Gamme HG ATEX Compressors
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hauteur totale [mm] 334 mm
Legacy BOCK ID 17322
Length (mm) 535
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HG34e/215-4
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub A46
Phase 3
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Profondeur [mm] 288 mm
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Suction connection size [mm] 28 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 7/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 1/8 in
Technologie Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Type EX-HG34e

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality