BOCK, EX-HGX22e/125-4 S, Semi-hermetic ATEX
097B17311
Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 17311
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 17311
Poids brut | 84.4 Kilogram |
Poids Net | 75 Kilogram |
Volume | 152.46 Liter |
Numéro EAN | 5715162564127 |
Poids brut | 84.4 Kilogram |
Poids Net | 75 Kilogram |
Volume | 152.46 Liter |
Numéro EAN | 5715162564127 |
Alimentation du compresseur [V] | 380-420V Y -3- 50Hz |
Anti-vibration pads | No |
Applications |
MBP HBP |
Classe IP | IP 66 |
Couleur | Blue - standard (conductive coating) |
Cylindre | 2 |
Discharge connection size [mm] | 16 mm |
Désignation du modèle | EX-HGX22e/125-4 S |
Fluides |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A |
Frequency [Hz] | 50 |
Gamme | HG ATEX Compressors |
Groupe de produits | Semi-hermetic compressors |
Hauteur totale [mm] | 330 mm |
Legacy BOCK ID | 17311 |
Length (mm) | 468 |
Marque | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | EX-HGX22e/125-4 S |
Norme d’approbation | No |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Oil sump heater | No |
Oil type | BOCKlub E55 |
Phase | 3 |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Profondeur [mm] | 265.5 mm |
Protection moteur | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Suction connection size [mm] | 22 mm |
Taille du raccord au refoulement [in] | 5/8 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 7/8 in |
Technologie | Semi-hermetic ATEX |
Thermal protection thermostat | No |
Type | EX-HGX22e |
Alimentation du compresseur [V] | 380-420V Y -3- 50Hz |
Anti-vibration pads | No |
Applications |
MBP HBP |
Classe IP | IP 66 |
Couleur | Blue - standard (conductive coating) |
Cylindre | 2 |
Discharge connection size [mm] | 16 mm |
Désignation du modèle | EX-HGX22e/125-4 S |
Fluides |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A |
Frequency [Hz] | 50 |
Gamme | HG ATEX Compressors |
Groupe de produits | Semi-hermetic compressors |
Hauteur totale [mm] | 330 mm |
Legacy BOCK ID | 17311 |
Length (mm) | 468 |
Marque | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | EX-HGX22e/125-4 S |
Norme d’approbation | No |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Oil sump heater | No |
Oil type | BOCKlub E55 |
Phase | 3 |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Profondeur [mm] | 265.5 mm |
Protection moteur | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Suction connection size [mm] | 22 mm |
Taille du raccord au refoulement [in] | 5/8 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 7/8 in |
Technologie | Semi-hermetic ATEX |
Thermal protection thermostat | No |
Type | EX-HGX22e |