BOCK, EX-HGX56e/1155-4 S, Semi-hermetic ATEX

097B17261

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 17261

Détails du produit

Poids brut 249.8 Kilogram
Poids Net 228 Kilogram
Volume 428.8 Liter
Numéro EAN 5715162564387

 

Alimentation du compresseur [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Classe IP IP 66
Couleur Blue - standard (conductive coating)
Cylindre 6
Discharge connection size [mm] 35 mm
Désignation du modèle EX-HGX56e/1155-4 S
Fluides R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Frequency [Hz] 50
Gamme HG ATEX Compressors
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hauteur totale [mm] 436 mm
Legacy BOCK ID 17261
Length (mm) 740
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HGX56e/1155-4 S
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
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub E55
Phase 3
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Profondeur [mm] 440 mm
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1 3/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 2 1/8 in
Technologie Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Type EX-HGX56e

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality