BOCK, EX-HG56e/1155-4 S, Semi-hermetic ATEX

097B17255

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 17255

Détails du produit

Poids brut 249.8 Kilogram
Poids Net 228 Kilogram
Volume 428.8 Liter
Numéro EAN 5715162564448

 

Alimentation du compresseur [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Classe IP IP 66
Couleur Blue - standard (conductive coating)
Cylindre 6
Discharge connection size [mm] 35 mm
Désignation du modèle EX-HG56e/1155-4 S
Fluides R22
Frequency [Hz] 50
Gamme HG ATEX Compressors
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hauteur totale [mm] 436 mm
Legacy BOCK ID 17255
Length (mm) 740
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HG56e/1155-4 S
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
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub A46
Phase 3
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Profondeur [mm] 440 mm
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1 3/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 2 1/8 in
Technologie Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Type EX-HG56e

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality