BOCK, EX-HGX66e/1540-4 S, Semi-hermetic ATEX

097B17219

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 17219

Détails du produit

Poids brut 335.4 Kilogram
Poids Net 313.6 Kilogram
Volume 428.8 Liter
Numéro EAN 5715162564684

 

Alimentation du compresseur [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration pads No
Applications MBP
HBP
Capacity regulator No
Classe IP IP 66
Couleur Blue - standard (conductive coating)
Cylindre 6
Discharge connection size [mm] 42 mm
Désignation du modèle EX-HGX66e/1540-4 S
Fluides R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Frequency [Hz] 50
Gamme HG ATEX Compressors
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hauteur totale [mm] 479 mm
Legacy BOCK ID 17219
Length (mm) 810
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HGX66e/1540-4 S
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Oil differential pressure sensor No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub E55
Phase 3
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Profondeur [mm] 557 mm
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1 5/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 2 1/8 in
Technologie Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Type EX-HGX66e

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality