BOCK, EX-HG66e/1750-4 S, Semi-hermetic ATEX

097B17213

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 17213

Détails du produit

Poids brut 331.1 Kilogram
Poids Net 309.3 Kilogram
Volume 428.8 Liter
Numéro EAN 5715162564745

 

Alimentation du compresseur [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Classe IP IP 66
Couleur Blue - standard (conductive coating)
Cylindre 6
Description Compressor EX-HG66e/1750-4 S
Discharge connection size [mm] 42 mm
Désignation du modèle EX-HG66e/1750-4 S
Fluides R22
Frequency [Hz] 50
Gamme HG ATEX Compressors
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hauteur totale [mm] 479 mm
Legacy BOCK ID 17213
Length (mm) 810
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HG66e/1750-4 S
Nom du produit Reciprocating compressor HG
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Oil differential pressure sensor No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub A46
Phase 3
Profondeur [mm] 557 mm
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1 5/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 2 1/8 in
Technologie Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Type EX-HG66e

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality