BOCK, EX-HGX12P/90-4 S, Semi-hermetic ATEX

097B17013

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 17013

Détails du produit

Poids brut 58.4 Kilogram
Poids Net 49 Kilogram
Volume 152.46 Liter
Numéro EAN 5715162566183

 

Alimentation du compresseur [V] 380-420V Y -3- 50Hz
Anti-vibration pads No
Applications MBP
HBP
Classe IP IP 66
Couleur Blue - standard (conductive coating)
Cylindre 2
Description Compressor EX-HGX12P/90-4 S
Discharge connection size [mm] 12 mm
Désignation du modèle EX-HGX12P/90-4 S
Fluides R452A
R513A
R134a
R404A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
Frequency [Hz] 50
Gamme HG ATEX Compressors
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hauteur totale [mm] 296 mm
Legacy BOCK ID 17013
Length (mm) 412
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HGX12P/90-4 S
Nom du produit Reciprocating compressor HG
Norme d’approbation No
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
Profondeur [mm] 265 mm
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Suction connection size [mm] 16 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1/2 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 5/8 in
Technologie Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Type EX-HGX12P

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality