BOCK, UL-HGX12/40 ML 4 CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097B16449

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 440-480V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, 16449

Détails du produit

Poids brut 103.3 Kilogram
Poids Net 93.9 Kilogram
Volume 152.46 Liter
Numéro EAN 5715162567470

 

Alimentation du compresseur [V] 440-480V Y -3- 60Hz
Anti-vibration pads No
Classe IP IP 66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 2
Désignation du modèle UL-HGX12/40 ML 4 CO2 T
Fluides R744
Frequency [Hz] 60
Gamme UL CO2 T compressors
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
Largeur ["] 11 27/50 in
Legacy BOCK ID 16449
Length (mm) 660
Longueur [pouce] 19.69 in
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 2176 psig
Max pressure (PS) - low side 1450 psig
Model number UL-HGX12/40 ML 4 CO2 T
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Blind flange
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Blind flange
Oil sump heater 110-120V AC
Oil temperature sensor No
Oil type BOCKlub E85
Phase 3
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Screw-in valve No
Technologie Semi-hermetic CO2 transcritical
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Total height [in] 13.31 in
Type UL-HGX12

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality