BOCK, HG34e/380-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B16057

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16057

Détails du produit

Poids brut 105.5 Kilogram
Poids Net 96.1 Kilogram
Volume 152.46 Liter
Numéro EAN 5715162571118

 

Alimentation du compresseur [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Anti-vibration pads No
Applications MBP
HBP
Capacity regulator No
Classe IP IP 66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 4
Description Compressor HG34e/380-4 S
Discharge connection size [mm] 22 mm
Désignation du modèle HG34e/380-4 S
Fluides R22
Frequency [Hz] 50
Gamme HG/HA compressors
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hauteur totale [mm] 318 mm
Hot gas temperature sensor No
Legacy BOCK ID 16057
Length (mm) 535
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HG34e/380-4 S
Nom du produit Reciprocating compressor HG
Nom du produit dans le dossier SCIP HG/HA(X)34/…. - series
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Nº de dossier SCIP 60e852d2-90d1-42cc-828d-974bed584935
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub A46
Phase 3
Profondeur [mm] 282 mm
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] 72 dBA
Puissance sonore à 60 Hz [db(A)] 72 dBA
Step protection for CR/SU No
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Suction connection size [mm] 28 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 7/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 1/8 in
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Type HG34e

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality