BOCK, HGX22e/125-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B16009

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16009

Détails du produit

Poids brut 82.8 Kilogram
Poids Net 73.4 Kilogram
Volume 152.46 Liter
Numéro EAN 5715162571545

 

Alimentation du compresseur [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Anti-vibration pads No
Applications MBP
HBP
Classe IP IP 66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 2
Discharge connection size [mm] 16 mm
Désignation du modèle HGX22e/125-4 S
Fluides R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R134a
R513A
Frequency [Hz] 50
Gamme HG/HA compressors
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hauteur totale [mm] 315 mm
Hot gas temperature sensor No
Legacy BOCK ID 16009
Length (mm) 468
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX22e/125-4 S
Norme d’approbation No
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
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Profondeur [mm] 242 mm
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Suction connection size [mm] 22 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 5/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 7/8 in
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Type HGX22e

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality