BOCK, HGX56e/1155-4, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14940

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 14940

Détails du produit

Poids brut 234 Kilogram
Poids Net 212.2 Kilogram
Volume 428.8 Liter
Numéro EAN 5715162571736

 

Alimentation du compresseur [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration pads No
Applications MBP
HBP
Capacity regulator No
Classe IP IP 66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 6
Discharge connection size [mm] 35 mm
Désignation du modèle HGX56e/1155-4
Fluides R134a
R404A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R407A
Frequency [Hz] 50
Gamme HG/HA compressors
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hauteur totale [mm] 429 mm
Hot gas temperature sensor No
Legacy BOCK ID 14940
Length (mm) 740
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX56e/1155-4
Nom du produit dans le dossier SCIP HG(X)56/….series
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Nº de dossier SCIP 0d14d415-271c-4fbe-915e-3715d726c903
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Oil type BOCKlub E55
Phase 3
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Profondeur [mm] 436 mm
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Step protection for CR/SU No
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Suction connection size [mm] 54 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1 3/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 2 1/8 in
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Type HGX56e

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality