BOCK, HGX22e/160-4 A, Semi-hermetic mobile

097B14840

Refrigerants: R513A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, 14840

Détails du produit

Poids brut 55.2 Kilogram
Poids Net 45.8 Kilogram
Volume 152.46 Liter
Numéro EAN 5715162572412

 

Alimentation du compresseur [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Classe IP IP 66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 2
Discharge connection size [mm] 16 mm
Désignation du modèle HGX22e/160-4 A
Fluides R513A
Frequency [Hz] 50
Gamme HG Alu compressors (mobile)
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hauteur totale [mm] 318 mm
Legacy BOCK ID 14840
Length (mm) 468
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX22e/160-4 A
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub E55
Phase 3
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Profondeur [mm] 243 mm
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Suction connection size [mm] 22 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 5/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 7/8 in
Technologie Semi-hermetic mobile
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Type HGX22e

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality