BOCK, HGX22e/125-4 A, Semi-hermetic mobile

097B14838

Refrigerants: R513A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14838

Détails du produit

Poids brut 53.4 Kilogram
Poids Net 44 Kilogram
Volume 152.46 Liter
Numéro EAN 5715162572436

 

Alimentation du compresseur [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Classe IP IP66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 2
Description Compressor HGX22e/125-4 A
Discharge connection size [mm] 16 mm
Désignation du modèle HGX22e/125-4 A
Family HG Alu compressors (mobile)
Fluides R513A
Frequency Hz 50
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hauteur totale [mm] 318 mm
Legacy BOCK ID 14838
Length (mm) 468
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX22e/125-4 A
Nom du produit Reciprocating compressor HG
Nom du produit dans le dossier SCIP HG/HA(X)22/…. - series
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Nº de dossier SCIP 7f2d5eef-f276-4b05-869b-e55068f6f644
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub E55
Phase 3
Profondeur [mm] 243 mm
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suction connection size [mm] 22 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 5/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 7/8 in
Technologie Semi-hermetic mobile
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Type HGX22e
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality