BOCK, HG88e/2735-4, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14292

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14292

Détails du produit

Poids brut 514.3 Kilogram
Poids Net 455.4 Kilogram
Volume 657.816 Liter
Numéro EAN 5715162574775

 

Alimentation du compresseur [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Classe IP IP 65
Couleur Blue (standard)
Cylindre 8
Description Compressor HG88e/2735-4
Discharge connection size [mm] 54 mm
Désignation du modèle HG88e/2735-4
Fluides R22
Frequency [Hz] 50
Gamme HG/HA compressors
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hauteur totale [mm] 656 mm
Hot gas temperature sensor No
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 14292
Length (mm) 943
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HG88e/2735-4
Nom du produit Reciprocating compressor HG
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Oil type BOCKlub A46
Phase 3
Position motor cover Standard
Profondeur [mm] 648 mm
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 76 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 2 1/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 3 1/8 in
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Type HG88e

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality