BOCK, F16/1751, Open Type Compressor
097B11705
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, 11705
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, 11705
Poids brut | 189.6 Kilogram |
Poids Net | 175 Kilogram |
Volume | 448.38 Liter |
Numéro EAN | 5715162578605 |
Poids brut | 189.6 Kilogram |
Poids Net | 175 Kilogram |
Volume | 448.38 Liter |
Numéro EAN | 5715162578605 |
2nd/3rd sight glass | No |
Alimentation du compresseur [V] | w/o motor |
Capacity regulator | No |
Clutch type | No |
Couleur | Blue (standard) |
Cylindre | 6 |
Discharge connection size [mm] | 42 mm |
Désignation du modèle | F16/1751 |
Elevated base plate | No |
Fluides | R22 |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
Gamme | F Compressors |
Groupe de produits | Open type compressors |
Hauteur totale [mm] | 535 mm |
Legacy BOCK ID | 11705 |
Length (mm) | 587 |
Marque | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | F16/1751 |
Norme d’approbation | No |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Oil type | BOCKlub A46 |
Product Name Description | Reciprocating compressor F |
Profondeur [mm] | 512 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Taille du raccord au refoulement [in] | 1 5/8 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 2 1/8 in |
Technologie | Open Type Compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Type | F16 |
2nd/3rd sight glass | No |
Alimentation du compresseur [V] | w/o motor |
Capacity regulator | No |
Clutch type | No |
Couleur | Blue (standard) |
Cylindre | 6 |
Discharge connection size [mm] | 42 mm |
Désignation du modèle | F16/1751 |
Elevated base plate | No |
Fluides | R22 |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
Gamme | F Compressors |
Groupe de produits | Open type compressors |
Hauteur totale [mm] | 535 mm |
Legacy BOCK ID | 11705 |
Length (mm) | 587 |
Marque | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | F16/1751 |
Norme d’approbation | No |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Oil type | BOCKlub A46 |
Product Name Description | Reciprocating compressor F |
Profondeur [mm] | 512 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Taille du raccord au refoulement [in] | 1 5/8 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 2 1/8 in |
Technologie | Open Type Compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Type | F16 |