壓力傳感器, DST P650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

090G7057

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

電氣連接: M12 x 1, 壓力接頭形式: G, 規格鍵: DST P650-3416-C1GB041

產品詳情

總重 66 Gram
淨重 54 Gram
Volume 0.09 Liter
EAN 5702424626464

 

+ 供電 Pin 1
+ 輸出 Pin 2
- 公共 Pin 3
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Pin surface material Au
REACH Candidate List substances No
RoHS 合於規範 Yes - RoHS ok
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 125 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 257 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
低限幅位準 6
來源國 德國製造
包裝數量 50 pc
包裝方式 工業包裝(I-PACK)
同一產品 090G6057
國際商品條碼 5702424626464
型號 DST P650
壓力, 公/母
壓力單元參考 Gauge (relative)
壓力接口 HEX [mm] 22 mm
壓力接頭尺寸 1/4-A
壓力接頭形式 G
壓力接頭標準 DIN 3852-E
壓力範圍 [bar] [最大值] 250 bar
壓力範圍 [bar] [最小值] 0 bar
壓力範圍 [psi] [最大值] 3625 psi
壓力範圍 [psi] [最小值] 0 psi
外殼等級 IP IP67
最大過載壓力 750 bar
最大響應時間 2 ms
標準電氣接頭 IEC 61076-2-101
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 125 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 257 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 壓力傳感器
產品群組 Sensors
瞬斷壓力 2500 bar
脈波緩衝器 Yes
補償溫度範圍 [°C] [最大值] 125 °C
補償溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
補償溫度範圍 [°F] [最大值] 257 °F
補償溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
規格鍵 DST P650-3416-C1GB041
認証 CE 認証
C UL US UL Recognized
輸出信號 Ratio metric
電氣接頭, 公/母
電氣接頭尺寸 4 針
電氣連接 M12 x 1
電源電壓比例 [%] [最大值] 90 %
電源電壓比例 [%] [最小值] 10 %
高限幅位準 94

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality