UnoFloor Comfort
088X3820
Stainless steel manifold, 10 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON Wiring center, left version
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Stainless steel manifold, 10 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON Wiring center, left version
Poids brut | 29.75 Kilogram |
Poids Net | 25.75 Kilogram |
Volume | 123.344 Liter |
Numéro EAN | 5702424642570 |
Poids brut | 29.75 Kilogram |
Poids Net | 25.75 Kilogram |
Volume | 123.344 Liter |
Numéro EAN | 5702424642570 |
Actionneur | 230V |
Application type | UnoFloor |
Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
CE evaluated | Yes |
Description | Stainless steel manifold, 10 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON Wiring center, left version |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Groupe de produits | UnoFloors |
Meetering | Prepared for energy meter |
Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.] | 10 |
Number of connections | 2 |
Pression nominale primaire [bar] | 6 bar |
Pressure valve | AB-PM set |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Régulation | ICONTM Wiring center |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] | 230V Hz 50 |
Température d’alimentation construction [°C] | 60 °C |
Type | UnoFloor Comfort |
Type de distributeur de plancher chauffant | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Version | Left |
Actionneur | 230V |
Application type | UnoFloor |
Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
CE evaluated | Yes |
Description | Stainless steel manifold, 10 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON Wiring center, left version |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Groupe de produits | UnoFloors |
Meetering | Prepared for energy meter |
Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.] | 10 |
Number of connections | 2 |
Pression nominale primaire [bar] | 6 bar |
Pressure valve | AB-PM set |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Régulation | ICONTM Wiring center |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] | 230V Hz 50 |
Température d’alimentation construction [°C] | 60 °C |
Type | UnoFloor Comfort |
Type de distributeur de plancher chauffant | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Version | Left |