UnoFloor Comfort
088X3816
Stainless steel manifold, 6 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON Wiring center, left version
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Stainless steel manifold, 6 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON Wiring center, left version
Poids brut | 20.755 Kilogram |
Poids Net | 17.75 Kilogram |
Volume | 82.998 Liter |
Numéro EAN | 5702424642549 |
Poids brut | 20.755 Kilogram |
Poids Net | 17.75 Kilogram |
Volume | 82.998 Liter |
Numéro EAN | 5702424642549 |
Actionneur | 230V |
Application type | UnoFloor |
Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
CE evaluated | Yes |
Description | Stainless steel manifold, 6 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON Wiring center, left version |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Groupe de produits | UnoFloors |
Meetering | Prepared for energy meter |
Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.] | 6 |
Number of connections | 2 |
Pression nominale primaire [bar] | 6 bar |
Pressure valve | AB-PM set |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Régulation | ICONTM Wiring center |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] | 230V Hz 50 |
Température d’alimentation construction [°C] | 60 °C |
Type | UnoFloor Comfort |
Type de distributeur de plancher chauffant | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Version | Left |
Actionneur | 230V |
Application type | UnoFloor |
Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
CE evaluated | Yes |
Description | Stainless steel manifold, 6 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON Wiring center, left version |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Groupe de produits | UnoFloors |
Meetering | Prepared for energy meter |
Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.] | 6 |
Number of connections | 2 |
Pression nominale primaire [bar] | 6 bar |
Pressure valve | AB-PM set |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Régulation | ICONTM Wiring center |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] | 230V Hz 50 |
Température d’alimentation construction [°C] | 60 °C |
Type | UnoFloor Comfort |
Type de distributeur de plancher chauffant | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Version | Left |