UnoFloor Comfort

088X3807

Stainless steel manifold, 7 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON Wiring center, right version

Détails du produit

Poids brut 25.25 Kilogram
Poids Net 21.75 Kilogram
Volume 100.289 Liter
Numéro EAN 5702424642488

 

Actionneur 230V
Application type UnoFloor
Cabinet Aluzink steelplate, white powder coated
CE evaluated Yes
Description Stainless steel manifold, 7 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON Wiring center, right version
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits UnoFloors
Meetering Prepared for energy meter
Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.] 7
Number of connections 2
Pression nominale primaire [bar] 6 bar
Pressure valve AB-PM set
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Régulation ICONTM Wiring center
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] 230V Hz 50
Température d’alimentation construction [°C] 60 °C
Type UnoFloor Comfort
Type de distributeur de plancher chauffant Stainless steel with flow meter and manual air vent
Version Right

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality