Floor Heating Controls, Danfoss Icon, Repeater, 230.0 V, Number of channels: 0, Plug-in
088U1102
Danfoss Icon Repeater, Wired 24V
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Danfoss Icon Repeater, Wired 24V
Poids brut | 0.256 Kg |
Poids Net | 0.095 Kg |
Volume | 2.632 Liter |
Numéro EAN | 5702425147098 |
Poids brut | 0.256 Kg |
Poids Net | 0.095 Kg |
Volume | 2.632 Liter |
Numéro EAN | 5702425147098 |
Catégorie de protection IP | IP 20 |
China RoHS compliance | Out of scope |
CODE UNSPSC | 40101830 |
Contrôle par application autorisé | Oui |
Description | Danfoss Icon Repeater |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fréquence de transmission [MHz] | 868.6 MHz |
Groupe de produits | Floor Heating Controls |
Installation | Enbrochable |
Interfaces | Filaire 24 V |
Nombre de canaux | 0 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
S'encastre dans des boîtiers d'interrupteur | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Tension d'alimentation [V] | 230 V |
Transmission sans fil [m] [Max.] | 35 m |
Type | Danfoss Icon |
Type régulation CHAUD | Répéteur |
Catégorie de protection IP | IP 20 |
China RoHS compliance | Out of scope |
CODE UNSPSC | 40101830 |
Contrôle par application autorisé | Oui |
Description | Danfoss Icon Repeater |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fréquence de transmission [MHz] | 868.6 MHz |
Groupe de produits | Floor Heating Controls |
Installation | Enbrochable |
Interfaces | Filaire 24 V |
Nombre de canaux | 0 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
S'encastre dans des boîtiers d'interrupteur | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Tension d'alimentation [V] | 230 V |
Transmission sans fil [m] [Max.] | 35 m |
Type | Danfoss Icon |
Type régulation CHAUD | Répéteur |