Régulateurs pour plancher chauffant, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Thermostat d'ambiance, 230.0 V, Tension de sortie [V] AC: 230, Nombre de canaux: 0, Encastré

088U1020

Danfoss Icône PROGRAMMABLE 230 V, ENCASTRÉ, UE+Reste du monde 80 x 80, Filaire 230 V

Détails du produit

Poids brut 0.172 Kilogram
Poids Net 0.17 Kilogram
Volume 0.887 Liter
Numéro EAN 5702425129896

 

Actionnement vanne Oui
Actionneur sur radiateur Oui
Apprentissage adaptatif Oui
Bouton d'abaissement de la température Oui
Catégorie de protection IP IP21
China RoHS compliance Out of scope
Contrôle par application autorisé Non
Convient à 230V actuators
Description Danfoss Icône PROGRAMMABLE 230 V, ENCASTRÉ, UE+Reste du monde 80 x 80
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Entrée absence Oui
Entrée froid Oui
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fonctionnement silencieux Oui
Groupe de produits Floor Heating Controls
Installation Encastré
Interfaces Filaire 230 V
Limitation de la température Oui
Mode dual Non
NF/NO Oui
Nombre de canaux 0
Nombre max. d'actionneurs 5
Plage de réglage de température [°C] [Max.] 35 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.] 5 °C
Programmation Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
PWM Oui
Régulation de température Oui
Résistance anticipatrice Non
S'encastre dans des boîtiers d'interrupteur Oui
Substances de la liste candidate REACH No
Tension d'alimentation [V] 230 V
Tension de sortie [V] AC 230 V
Touche capacitive Oui
Type Danfoss Icon™ 230V RT wired
Type régulation CHAUD Thermostat d'ambiance
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisable avec une sonde de dalle Oui
Utilisation Programmable

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality