Régulateurs pour plancher chauffant, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Thermostat d'ambiance, 230 V, Tension de sortie [V] AC: 23, Nombre de canaux: 0, En saillie

088U1005

Danfoss Icône CADRAN, 230V, EN SAILLIE 86 x86, Filaire 230 V

Détails du produit

Poids brut 0.106 Kilogram
Poids Net 0.104 Kilogram
Volume 0.496 Liter
Numéro EAN 5702425129889

 

Actionnement vanne Non
Actionneur sur radiateur Non
Apprentissage adaptatif Non
Bouton d'abaissement de la température Non
Catégorie de protection IP IP21
China RoHS compliance Out of scope
CODE UNSPSC 41112209
Contrôle par application autorisé Non
Convient à 230V actuators
Description Danfoss Icône CADRAN, 230V, EN SAILLIE 86 x86
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entrée absence Non
Entrée froid Non
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fonctionnement silencieux Oui
Groupe de produits Floor Heating Controls
Installation En saillie
Interfaces Filaire 230 V
Limitation de la température Oui
Mode dual Non
NF/NO Oui
Nombre de canaux 0
Nombre max. d'actionneurs 5
Plage de réglage de température [°C] [Max.] 30 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.] 5 °C
Programmation Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
PWM Non
Régulation de température Oui
Résistance anticipatrice Oui
S'encastre dans des boîtiers d'interrupteur Non
Substances de la liste candidate REACH No
Tension d'alimentation [V] 230 V
Tension de sortie [V] AC 230 V
Touche capacitive Non
Type Danfoss Icon™ 230V RT wired
Type régulation CHAUD Thermostat d'ambiance
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisable avec une sonde de dalle Non
Utilisation Dial

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality