Câbles chauffants, ECasphalt 30T, 3 W/m, 215 m, Tension d’alimentation [V] AC: 400

088L6544

Type de câble: Double conducteur, Principe de chauffage: Résistance en série

Détails du produit

Poids brut 18.48 Kilogram
Poids Net 18.295 Kilogram
Volume 40.432 Liter
Numéro EAN 5703466246757

 

Application Asphalt ice and snow melting
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe IP de l'élément IPX7
Couleur gaine extérieure Noir
Coupé à longueur Non
Câble sur le touret Non
Description ECasphalt 30T 215m 400V 6470W
Diamètre de courbure [mm] [Min.] 42 mm
Diamètre de câble [mm] 7 mm
Entreprise de certification Intertek Semko
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Gaine extérieure XPLO
Garantie [Année] 20
Groupe de produits Heating Cables
Hauteur de l’emballage [mm] 280 mm
Homologation CE
Ignifuge Oui
Isolation du conducteur FEP
Largeur de l’emballage [mm] 386 mm
Liaison froide Oui
Longueur de liaison froide [m] 10 m
Longueur du câble [m] 215 m
Principe de chauffage Résistance en série
Profondeur de l’emballage [mm] 386 mm
Protection anti-UV Oui
Présence de batteries Non
Puissance de câble [W/m] 30 W/m
Puissance thermique [W] 6470 W
Quantité de conducteurs de liaison froide 2
Quantité de liaisons froides 1
Résistance du câble [Ohm] 24.7
Résistance à la déformation [N] >1500 N
Résistance à la traction [N] >300 N
Sans plomb Oui
Substances de la liste candidate REACH No
Taille de liaison froide [mm²] 2.5 mm²
Température courte période [°C] [Max.] 240 °C
Température d'installation [°C] [Min.] -5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 60 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] 85 °C
Tension d’alimentation [V] AC 400 V
Type ECasphalt 30T
Type de câble Double conducteur
Type de liaison froide DTWK
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Version du produit Ready-made
Warranty type 20-year full service warranty
Écran de câble Feuille alu 100%

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality