Câbles chauffants, ECsnow 20T, 2 W/m, 70 m, Tension d’alimentation [V] AC: 230

088L0475

Type de câble: Double conducteur, Principe de chauffage: Résistance en série

Détails du produit

Poids brut 4.85 Kilogram
Poids Net 4.802 Kilogram
Volume 21.157 Liter
Numéro EAN 5703466190494

 

Application Sport fields
Cold store
Roof frost protection
Ground ice and snow melting
Vineyard frost protection
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe IP de l'élément IPX7
Couleur gaine extérieure Noir
Coupé à longueur Non
Câble sur le touret Non
Description ECsnow 20T 1333W 230V 70m
Diamètre de courbure [mm] [Min.] 50 mm
Diamètre de câble [mm] 7 mm
Entreprise de certification CE
EAC
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Gaine extérieure PVC
Garantie [Année] 20
Groupe de produits Heating Cables
Hauteur de l’emballage [mm] 120 mm
Homologation CE
EAC
Ignifuge Oui
Isolation du conducteur XLPE
Largeur de l’emballage [mm] 386 mm
Liaison froide Oui
Longueur de liaison froide [m] 2.3 m
Longueur du câble [m] 70 m
Matériau de remplissage PEX
Principe de chauffage Résistance en série
Profondeur de l’emballage [mm] 386 mm
Protection anti-UV Oui
Présence de batteries Non
Puissance de câble [W/m] 20 W/m
Puissance thermique [W] 1333 W
Quantité de conducteurs de liaison froide 3
Quantité de liaisons froides 1
Résistance du câble [Ohm] 39.7
Résistance à la déformation [N] >1500 N
Résistance à la traction [N] >300 N
Sans plomb Oui
Substances de la liste candidate REACH No
Taille de liaison froide [mm²] 1.5 mm²
Température d'installation [°C] [Min.] -5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 70 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] 90 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type ECsnow 20T
Type de câble Double conducteur
Type de liaison froide DTCL
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Version du produit Ready-made
Warranty type 20-year full service warranty
Écran de câble Feuille alu 100%

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality