Accessoires, Câbles chauffants autorégulants

088L0419

Connecto B-TE3

Détails du produit

Poids brut 0.801 Kilogram
Poids Net 0.792 Kilogram
Volume 2.646 Liter
Numéro EAN 5703466130308

 

CE evaluated Yes
CODE UNSPSC 40101830
Description Connecto B-TE3
Description du produit Connecto B-TE3
Entreprise de certification CE
Groupe de produits Accessories
Hauteur de l’emballage [mm] 80 mm
Homologation CE
Largeur de l’emballage [mm] 130 mm
Nom du produit dans le dossier SCIP DEVIconnecto / Connecto_2
Nº de dossier SCIP 2cfc945e-7be1-4880-a03d-61be70be82cb
Profondeur de l’emballage [mm] 260 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Octamethylcyclotetrasiloxane (D4, CAS no. 556-67-2)
Decamethylcyclopentasiloxane (D5, CAS no. 541-02-6)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Type Connection kits self-limiting cables Danfoss
UL evaluated Out of scope
Utilisé pour produits EChotwatt 45
EChotwatt 55
EChotwatt 70
ECiceguard 18
Warranty type 2-year product warranty

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality