HS3D, Compression externe de 22mm, Sabot

087N6614

HS3D, vanne directionnelle 3 voies avec actionneur pour Cu 22 mm

Détails du produit

Poids brut 1.06 Kilogram
Poids Net 1.06 Kilogram
Volume 2.579 Liter
Numéro EAN 5013567262304

 

Caractéristiques nominales inductives du relais de sortie [A] 1 A
Caractéristiques nominales résistives du relais de sortie [A] 3 A
Commutateur auxiliaire SPST
Description HS3D, vanne directionnelle 3 voies avec actionneur pour Cu 22 mm
Description du produit HS3D
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Garantie [Année] 2
Groupe de produits Zone Valves
Heure de fermeture [sec] [Max.] 20 "
Méthode de fermeture Sabot
Nom de la catégorie 3 Port Valve Complete
Nom du produit dans le dossier SCIP H-Series Actuators and Valves complete
Nº de dossier SCIP 805fd0d1-61f5-42fc-8ded-aa2944918225
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Pression différentielle [bar] [Max.] 1 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la vanne et raccordement Compression externe de 22mm
Temps d'ouverture [Sec] [Max.] 35 "
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 95 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Tolérance ±15%
Type HS3 Shoe
Type de contrôle du débit Directionnel
Valeurs kvs [m³/h] 6.8 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality