HPV1.0, 1" BSP, Sabot

087N6595

HPV1.0, corps de vanne 2 voies seul 1" femelle

Détails du produit

Poids brut 0.518 Kilogram
Poids Net 0.514 Kilogram
Volume 1.068 Liter
Numéro EAN 5013567062171

 

Description HPV1.0, corps de vanne 2 voies seul 1" femelle
Description du produit HPV1.0
Garantie [Année] 2
Groupe de produits Zone Valves
Méthode de fermeture Sabot
Nom de la catégorie 2 Port Valve Body
Nom du produit dans le dossier SCIP H-Series Valves
Nº de dossier SCIP 118d4a5e-3889-4161-bf50-87ac156c3fbf
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Pression différentielle [bar] [Max.] 0.7 bar
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la vanne et raccordement 1" BSP
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 95 °C
Type HPV Shoe
Type de contrôle du débit Ouverture/Fermeture
Valeurs kvs [m³/h] 15 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality