HSA3CD, Directionnel, SPDT

087N6588

HSA3CD, vanne directionnelle 3 voies avec retour à zéro et contact auxiliaire

Détails du produit

Poids brut 0.544 Kilogram
Poids Net 0.538 Kilogram
Volume 1.073 Liter
Numéro EAN 5013567262250

 

Caractéristiques nominales inductives du relais de sortie [A] 1 A
Caractéristiques nominales résistives du relais de sortie [A] 3 A
Commutateur auxiliaire SPDT
Description HSA3CD, vanne directionnelle 3 voies avec retour à zéro et contact auxiliaire
Description du produit HSA3CD
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Garantie [Année] 2
Groupe de produits Zone Valves
Heure de fermeture [sec] [Max.] 20 "
Nom de la catégorie 3 Port Actuator
Nom du produit dans le dossier SCIP H-Series Actuators
Nº de dossier SCIP b711112f-9ac9-4e54-892f-d1f87f8b1068
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temps d'ouverture [Sec] [Max.] 35 "
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Tolérance ±15%
Type HSA3
Type de contrôle du débit Directionnel

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality