Thermostats de sécurité, ST-1

087N1050

Thermostat de sécurité ST-1

Détails du produit

Poids brut 0.46 Kilogram
Poids Net 0.436 Kilogram
Volume 2.025 Liter
Numéro EAN 5702421715000

 

Charge inductive des contacts [A] 2.5 A
Charge ohmique des contacts [A] 10 A
Charge triphasée des contacts [A] 7 A
Classe de protection IP40
Contacts Ag 1000/1000
Description Thermostat de sécurité ST-1
Diamètre de la sonde de température [mm] 9 mm
Différence de température de réinitialisation STW Automatique
Différence de température de réinitialisation TR Automatique
Différentiel STW [K] 12 (+/- 3)
Différentiel TR [K] 4 (+/- 1)
Entrée de câble Pg 20
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Groupe de produits Safety Thermostats
Longueur de la sonde de température [mm] 100 mm
Matériau du doigt de gant de sonde Laiton Ms 58/cuivre
Nom du produit dans le dossier SCIP Safety thermostats ST-1 and ST-2
Nombre de sondes de température 2
Nº de dossier SCIP b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673
Pression nominale [bar] 10 bar
Précision du déclenchement [K] [Max.] 6 K
Précision du déclenchement [K] [Min.] 0 K
Présence de batteries Non
Raccord de sonde R ½
Réglage du thermostat de sécurité STW [°C] [Max.] 120 °C
Réglage du thermostat de sécurité STW [°C] [Min.] 100 °C
Réglage du thermostat TR [°C] [Max.] 120 °C
Réglage du thermostat TR [°C] [Min.] 30 °C
Sens de montage Aucune restriction
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.] 80 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 80 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -15 °C
Température de transport [°C] [Max.] 80 °C
Température de transport [°C] [Min.] -15 °C
Température sonde [°C] [Max.] 130 °C
Type ST-1
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality