Détails du produit

Poids brut 0.396 Kg
Poids Net 0.1 Kg
Volume 1.152 Liter
Numéro EAN 5710104033310

 

Conception libre
Description Applikationskey A247/347 DE
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Groupe de produits ECL Application keys
Hauteur de l’emballage [mm] 0 mm
Homologation CE
Largeur de l’emballage [mm] 0 mm
Nombre de circuits de chauffage 1
Nombre de circuits ECS 1
Nombre de pompes 4
Nombre de vannes motorisées 2
Nº de dossier SCIP 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Profondeur de l’emballage [mm] 0 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Système de ballon de stockage d’eau chaude Oui
Système de charge d’eau chaude avec ballon de stockage Oui
Système d’eau chaude instantanée Non
Type A247
Zone control No

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality