Détails du produit

Poids brut 0.119 Kilogram
Poids Net 0.096 Kilogram
Volume 0.486 Liter
Numéro EAN 5710104028651

 

Charge inductive de la sortie relais [A] 2 A
Charge ohmique de la sortie relais [A] 4 A
China RoHS compliance Out of scope
Description ECA 32
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fréquence d’impulsion [Hz] [Max.] 100 Hz
Fréquence d’impulsion [Hz] [Min.] 5 Hz
Groupe de produits Acc - Electronic contr
Nom du produit dans le dossier SCIP ECA 32 087H3202
Nº de dossier SCIP 82b75cb6-b771-4e89-9eca-774760d490ce
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 70 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -40 °C
Température de transport [°C] [Max.] 70 °C
Température de transport [°C] [Min.] -40 °C
Type ECA 32
UK RoHS compliance Out of scope
Version de montage Dans le socle

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality