ECA 99, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Tension de sortie [V] AC: 24

087B1156

ECA 99 TRANSFORMATEUR 24V

Détails du produit

Poids brut 1.047 Kilogram
Poids Net 1.034 Kilogram
Volume 0.697 Liter
Numéro EAN 5702421640470

 

Description ECA 99 TRANSFORMATEUR 24V
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Groupe de produits Acc - Electronic contr
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
Température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 70 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -40 °C
Température de transport [°C] [Max.] 70 °C
Température de transport [°C] [Min.] -40 °C
Tension de sortie [V] AC 24 V
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Type ECA 99
Version de montage 230Vca Alimentation secteur
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality