MBT 152, 150 mm, MBT 152-001-0150-00-0000

084Z4305

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Racc. Élect.: Câble, Taille des raccords électriques: 2 fils, Utilisé pour produits: MBT 5252

Détails du produit

Poids brut 0.057 Kilogram
Poids Net 0.055 Kilogram
Volume 0.413 Liter
Numéro EAN 5702423154890

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Diamètre du tube de protection [in] 0.236 in
Diamètre du tube de protection [mm] 6 mm
Désignation du modèle MBT 152-001-0150-00-0000
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 16 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fils [pcs] 2 Qté
Groupe de produits Accessories, sensors
Indice de protection IP00
Longueur d'insertion [in] 5.9 in
Longueur d'insertion [mm] 150 mm
Longueur déploiement [in] 1.97 in
Longueur déploiement [mm] 50 mm
Nom du produit Temperature sensor insert
Nombre de terminaux [pcs] 3 Qté
Plage de température [°C] [Max.] 200 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 392 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Câble
Résistance élément de capteur [Ohm] 100
Signal Sortie Ohm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Taille des raccords électriques 2 fils
Tolérance de l’élément de sonde Classe B
Type MBT 152
Type d'insertion Fixé
Type d’élément de sonde Pt
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21
Utilisé pour produits MBT 5252
Élément de sonde [pièce] 1 Qté
Élément de sonde standard EN 60751

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality