Temperature sensor, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

084Z2482

Temperature range [°C]: -50 - 300, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 1000, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Deutsch DT04, Electrical connection size: 2 pin

Détails du produit

Poids brut 0.034 Kg
Poids Net 0.033 Kg
Volume 0.048 Liter
Numéro EAN 5702428048798

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Commentaires sur les connecteurs électriques Intégré
Diamètre du tube de protection [in] 0.12 in
Diamètre du tube de protection [mm] 3 mm
Désignation du modèle MBT 3270-2002-040-30C00-000
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 40 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Fils [pcs] 2 Qté
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP67
Insert de sonde FIXE
Longueur d'insertion [in] 1.57 in
Longueur d'insertion [mm] 40 mm
Matériau du raccord AISI 316 Ti
Matériau du tube de protection AISI 316 Ti
Matériel du raccord au process Acier inoxydable
Nº de dossier SCIP 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Plage de température [°C] [Max.] 300 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 572 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Product Name Description Temperature sensor
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Deutsch DT04
Raccordement du traitement mâle/femelle Mâle
Raccordement du traitement standard ISO 965
Résistance élément de capteur [Ohm] 1000
Signal Sortie Ohm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques 2 broches
Taille du raccord du process 10x1
Température ambiante max. [°C] 125 °C
Température ambiante max. [°F] 257 °F
Tolérance de l’élément de sonde Classe B
Type MBT 3270
Type d'insertion Fixé
Type de câble N/A
Type de raccord M
Type de raccordement du traitement M
Type d’élément de sonde Pt
UK RoHS compliance Out of scope
Élément de sonde [pièce] 1 Qté
Élément de sonde standard EN 60751

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality