Temperature sensor, MBT 3250, 100 mm, G,1/2

084Z2451

Temperature range [°C]: -50 - 200, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Angular connector, Electrical connection size: Pg 11

Détails du produit

Poids brut 0.155 Kilogram
Poids Net 0.152 Kilogram
Volume 0.28 Liter
Numéro EAN 5702428977678

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Connecteurs élecriques Male/Femelle Mâle et femelle
Connexion standard ISO 228
Diamètre du tube de protection [in] 0.315 in
Diamètre du tube de protection [mm] 8 mm
Désignation du modèle MBT 3250-0000-100-220
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 20 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fils [pcs] 2 Qté
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP65
Insert de sonde Echangeable
Longueur d'insertion [in] 3.94 in
Longueur d'insertion [mm] 100 mm
Matériau du raccord Acier inoxydable
Matériau du tube de protection AISI 316 Ti
Matériel du raccord au process Acier inoxydable
Nom du produit Sonde de température
Nombre de terminaux [pcs] 3 Qté
Nº de dossier SCIP 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
Plage de température [°C] [Max.] 200 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 392 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Présence de batteries Non
Racc. Élect. Angular connector
Raccordement du traitement mâle/femelle Mâle
Raccordement du traitement standard ISO 228-1-A
Raccords électriques standards EN 175301-803-A
Résistance élément de capteur [Ohm] 100
Signal Sortie Ohm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques Pg 11
Taille du raccord du process 1/2
Température ambiante max. [°C] 125 °C
Température ambiante max. [°F] 257 °F
Tolérance de l’élément de sonde Classe B
Type MBT 3250
Type d'insertion Fixé
Type de câble N/A
Type de raccord G
Type de raccordement du traitement G
Type d’élément de sonde Pt
Élément de sonde [pièce] 1 Qté
Élément de sonde standard EN 60751

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality